Publier vos produits
LK 551 HydroKit HWC
LK

LK 551 HydroKit HWC

Traduit par Google,

LK 551 HydroKit HWC est une unité compacte pour la circulation d'eau chaude.
La circulation d'eau chaude offre de l'eau chaude instantanément disponible au robinet, vous n'avez donc pas à attendre l'eau chaude. La circulation d'eau chaude est particulièrement utile dans les bâtiments avec de longues conduites d'eau.

LK 551 HydroKit HWC se compose d'une vanne mélangeuse, d'une croix, d'un kit de raccordement et de 3 clapets anti-retour, pour éviter l'auto-circulation.
Le mitigeur est équipé d'un thermostat qui régule l'alimentation en eau froide et chaude à la température souhaitée. La vanne a une fonction anti-brûlure qui se ferme pour l'eau chaude entrante au cas où l'alimentation en eau froide se termine.

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Operating temperature: Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Media 1: Water - Ethylene glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Propylene glycol mixture max. 50%
    • Media 3: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Other data: Temperature stability ±3°C

Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_551_hydrokit_hwc
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsValves for Water Heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING