Publier vos produits
Hurricane Light NG

Hurricane Light NG

Traduit par Google,

Le Loading Systems Hurricane Light NG est utilisé pour éclairer et ventiler toute la longueur des remorques de camions.

Le Loading Systems Hurricane Light NG augmente la sécurité pendant le chargement et le déchargement en éclairant et en ventilant toute la longueur des remorques de camions et en conditionnant les environnements des remorques à des températures plus chaudes ou plus froides.

Spécification
  • Long life and energy saving

    The light source has a 50.000 hours average rated life without changing lamps. It is powered by only 12W which means that the Hurricane Light NG is also energy efficient and offers an 92% energy saving over an incandescent dock light with a 150W lamp.

    Materials

    The lamp has a durable cast aluminium powder coated housing and remains cool to touch during operation. With no filament to break, the LED head is also extremely durable and far more likely to survive an accidental impact.

    The easy to clean thermoplastic housing accommodates a powerful and reliable turbo fan. The Hurricane Light NG appears in safety yellow finish for maximum visibility.

    Technical Specifications

    • Standards CE
    • Dimensions fan (LxWxH) 475x425x475 mm
    • Dimensions lamp (LxWxH) 98x166x160 mm
    • Dimensions total (LxWxH) 1280x425x940 mm
    • Life span LED’s 50.000 hours
    • Power consumption LED’s 12 W
    • Power consumption fan max. 560 W
    • Number of LED’s 12 x 1 W
    • Power connection fan 1 / N / PE, 230 VAC / 50 Hz / 2.41 A
    • Air flow rate max. 1800 m3/h
    • Static air pressure (freely blowing) max. 525 Pa
    • Sound level (EN ISO 11201) 73.5 dB (A)
    • Protection class IP22
    • Weight (complete set) 40 kg

    No rights may be derived from the BIM models.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hurricane-light-ng
  • Famille de produitsLoading bay accessories
  • Groupe de produitsAll
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Lights
  • Numéro OmniClass23-23 23 00
  • Titre OmniClassLoading Dock Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord