Publier vos produits
LED Dock light 220 VAC
LED Dock light 220 VAC
LED Dock light 220 VAC

    LED Dock light 220 VAC

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    L' éclairage de quai à DEL de loading Systems (modèle 220 VAC) est utilisé pour éclairer toute la longueur des remorques de camions. Les éclairages de quai à LED augmentent la sécurité lors du chargement et du déchargement. la lumière de quai peut être facilement connectée sur le panneau de commande. La source lumineuse a une durée de vie nominale moyenne de 50 000 heures sans changement de lampe. il est alimenté par seulement 12 watts , ce qui signifie que l'éclairage de quai à DEL des systèmes de chargement est également économe en énergie et offre une économie d'énergie de 92 % par rapport à un éclairage de quai à incandescence avec une lampe de 150 watts.

    Spécification
    • Our modular LED dock light (220 VAC version) delivers instant-on, bright and uniform light, easily illuminating the full length of truck trailers. With no filament to break, the LED head is also extremely durable and far more likely to survive an accidental impact.

      The dock light its arm is made from two robust profiles, which allow swinging the dock light in the required position.

      The Loading Systems LED dock light is supplied as a set including swing arm and wiring. The optional DIN-rail transformer is mounted and connected to the control panel of other Loading Systems products.

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Dimensions lamp (LxWxH) 98x156x160 mm
      • Dimensions swing arm (LxWxH) 1124x166x284 mm
      • Lifespan 50.000 hours
      • Power consumption 12 W
      • Numbers of LEDs 12
      • Power connection 220 VAC
      • Connection lamp C13 connector
      • Protection class IP 67
      • Weight (complete set) 6,8 kg

      No rights may be derived from the BIM models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.led-dock-light-220-vac
    • Famille de produitsLoading bay accessories
    • Groupe de produitsAll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)284
    • Largeur (mm)116
    • Profondeur (mm)1124
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)6.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Lights
    • Numéro OmniClass23-23 23 00
    • Titre OmniClassLoading Dock Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord