Publier vos produits
Air Curtain

Air Curtain

Traduit par Google,
Le rideau d'air COOK fournit une barrière efficace contre l'air en mouvement partout où une ouverture murale pourrait permettre le transfert indésirable de température, d'humidité, d'insectes, d'odeurs ou de polluants. Le rideau d'air COOK est conçu et construit pour être installé dans des applications de bureau et d'atelier sur des portes conventionnelles de 3 pi. Il peut être installé côte à côte pour les portes doubles et les portes plus grandes telles que les portes de service, les portes basculantes, les portes coulissantes d'entrepôt ou les portes de quai de chargement.
Spécification
  • Housing Material: Aluminum Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Air Curtain Maximum CFM: 1033 CFM-3234 CFM Overall Height: 13-3/8" Overall Length: 38-5/16" Overall Width: 14" Region: North America Voltage: 115 V
Spécifications techniques
  • Réference unique.aircurtain
  • Famille de produitsAir Condition Equipment
  • Groupe de produitsAir Curtain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Nom UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Code UNSPSC401016
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
  • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numéro OmniClass23-33 31 11
  • Titre OmniClassAir Curtains