Publier vos produits
Macuk S-R PRO
Lovato

Macuk S-R PRO

Traduit par Google,
MACUK S-SR est une sous-station pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire instantanée avec deux échangeurs de chaleur à plaques : le premier pour diviser le circuit primaire au circuit secondaire, le second pour la production d'ECS. Il convient aux appartements, maison unifamiliale et systèmes de chauffage central. Son installation est simple et rapide. Il est prêt à être connecté avec les raccordements hydrauliques sur place. Plusieurs accessoires sont disponibles pour répondre à toutes les exigences.- compteur de chaleur et compteur d'eau froide avec sortie d'impulsion M-Bus ready- compteur de chaleur et compteur d'eau froide avec émetteur radio- chaleur à ultrasons compteur- kit thermostatique 30-60°C adapté aux systèmes de chauffage basse température- kit de régulation électronique composé de : servomoteur électrique 230V, régulateur de chauffage numérique et télécommande avec sonde d'ambiance.La production d'eau chaude sanitaire est contrôlée par une vanne thermostatique, par l'échangeur de chaleur et grâce à la vanne proportionnelle à 2 voies qui assure une production instantanée d'ECS à la bonne température, évitant les gaspillages d'eau et les retards.
Spécification
  • Heat interface unit module consisting of : primary circuit with fully insulated Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L plate heat exchanger (space heating circuit), DN20 Kv=4.5 2-port valve controlled by a 30÷60°C thermostatic actuator or electric actuator, 3-port thermostatic valve for secondary circuit DN20 Kv=4.5 domestic hot water circuit with regulation 30÷60°C, brazed AISI 316L plate exchanger (DHW circuit) and high efficiency electronic pump Wilo PARA SC 15/1-6. Differential valve 5÷30 KPa for balancing the flow rate from 520 to 1400 l/h and spacer pipe ¾" M connections, length 110 mm for 1.5 mc/h water meter (accessory). DHW secondary circuit side including Cu pipe kit Ø 18 mm, predisposition for DHW pulse cold water meter Qn 1.5 mc/h with, ¾" M connections, length 110 mm, sensor pocket for DHW thermostatic valve . Manual air vent valves included.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Macuk-S-R-20-PRO
  • Famille de produitsMacuk
  • Groupe de produitsPro
  • Date de publication2021-01-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique