Publier vos produits
LP® Legacy® Premium Sub-Flooring

LP® Legacy® Premium Sub-Flooring

Traduit par Google,

Améliorer la durabilité du sous-plancher

  • Rigidité en flexion : direction parallèle (8' nominale) – 395 120
  • Rigidité en flexion : Direction perpendiculaire nominale (4') – 160 980
  • Résistance à la flexion : Direction parallèle nominale (8 pi) – 1 300
  • Résistance à la flexion : Direction perpendiculaire nominale (4') – 750
  • Poids du panneau : espèces du Sud : 37 kg ; espèces du Nord : 34,5 kg
  • Reconnue comme ayant un bilan carbone négatif par l'ASTM en 2023
Spécification
  • Features and Benefits

    One of the Stiffest in Class

    • APA-verified as one of the industry’s strongest, stiffest sub-floors alongside exceptional fastener holding.

    Superior Moisture Resistance

    • Sub-floor sheathing panels are packed with more strands, resin and wax to provide exceptional resistance to moisture and edge swell.

    Gorilla Tough® Panels

    • Wood strands are coated with water-resistant resins using Gorilla Glue Technology® for exceptional stiffness.

    Industry-Leading Warranty

    • LP offers a unique Covered Until It’s Covered® No-Sand Warranty PLUS a Lifetime Limited Warranty that lasts as long as the home.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.lp-legacy
  • Famille de produitsBuilding materials
  • Groupe de produitsSmartSide®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Code UNSPSC301518
  • Code CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord
Brésil
États-Unis
Chili