Publier vos produits
LP® SmartSide® Soffit Panels
LP® SmartSide® Soffit Panels

    LP® SmartSide® Soffit Panels

    Traduit par Google,

    Disponible en version ventilée et non ventilée, lorsque vous utilisez LP® SmartSide® Soffit sur vos projets, les gens remarqueront votre attention à chaque détail. Vous obtiendrez le même grain de bois ou le même aspect lisse qui correspond aux autres produits LP SmartSide dans un soffite prédécoupé à la largeur dont vous avez besoin. De plus, notre soffite ventilé est l'alternative parfaite aux évents métalliques installés à la main avec ses évents coupés avec précision et résistants aux insectes.

    Caractéristiques et avantages

    • L'alternative parfaite aux évents en MDO, en contreplaqué ou en métal installés à la main
    • Les évents coupés avec précision offrent 10 pouces carrés de ventilation par pied linéaire, ce qui facilite le respect des exigences du code tout en ajoutant une beauté architecturale
    • Conçu pour minimiser l'accumulation de peinture et favoriser un flux d'air continu
    • Aérations de 1/8 po pour empêcher les frelons et les abeilles d'entrer
    • Élimine le temps passé à déchirer des feuilles entières
    • Lambeau de bois d'ingénierie traité ou substrat de fibres
    Spécification
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      16 Foot Length

      • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lp-soffit-panels
    • Famille de produitsBuilding materials
    • Groupe de produitsSmartSide®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code CSI MasterFormat 201409 74 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord