Publier vos produits
LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

Traduit par Google,

Contrôle climatique amélioré

  • Dimensions des panneaux disponibles : 47-7/8˝ x 95-7/8˝
  • Catégories de performance disponibles : 7/16˝, 15/32˝ et 19/32˝
  • Disponible sur panneaux OSB classés APA Exposition 1
  • Reconnue comme ayant un bilan carbone négatif par l'ASTM en 2023
Spécification
  • Features and Benefits

    Impressive Energy Efficiency

    • Helps block radiant heat in the roof panel from emitting into the home’s attic, reducing attic temperatures by up to 30º F.

    Super Moisture Resistance

    • VaporVents™ technology allows any trapped moisture to escape from the radiant barrier panels during and after installation.

    Helps Meet Energy Codes

    • May help builders qualify for various energy codes, including Green Building credits, energy rebates and lower HERS scores.

    Easy Installation

    • Installs like conventional roof sheathing, requiring no additional labor or installation time.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.lp-techshield
  • Famille de produitsBuilding materials
  • Groupe de produitsSmartSide®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Code UNSPSC301518
  • Code CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord