Publier vos produits
(RSS) Rectilinear Suspended Series

(RSS) Rectilinear Suspended Series

Traduit par Google,

Le luminaire suspendu de qualité architecturale RSS ajoute un look homogène et sophistiqué pour élever n'importe quel espace. Le système d'éclairage RSS utilise des matériaux haut de gamme, notamment un boîtier en aluminium extrudé, une lentille en acrylique à haute transmission et des LED à la pointe de la technologie. C'est le choix parfait pour mettre en valeur les halls d'hôtel haut de gamme, les bureaux de classe A, les universités et les espaces commerciaux. Le luminaire RSS est disponible en plusieurs configurations pour un éclairage direct ou direct/indirect et peut être monté en rangée de manière transparente et câblé de bout en bout. Des coins éclairés, des détecteurs de lumière du jour et de présence ainsi qu'une variété d'accessoires de montage sont également disponibles.


Veuillez visiter la page du produit pour plus de téléchargements de luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LSI-RSS
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsArchitectural Linear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring