Publier vos produits
(ACL3) Advantage Continuous Linear

(ACL3) Advantage Continuous Linear

Traduit par Google,

L'Advantage Continu Linear (ACL3) est une plate-forme linéaire de qualité spécification qui offre une valeur considérable pour tout projet commercial. L'ACL3 offre des parcours continus transparents avec des options d'éclairage direct et indirect pour contrôler l'éblouissement dans n'importe quelle application. Les options de coins éclairés à 90 degrés permettent de compléter un rectangle complet pour les salles de conférence, les bureaux ouverts ou les zones de réception.

Avec un indice de rendu des couleurs ultra élevé (90 CRI minimum), les couleurs des objets dans l'espace sont rendues de manière réaliste. L'ACL3 est proposé avec une tension d'entrée véritablement universelle de 120 à 347 V pour les applications aux États-Unis et au Canada.

Une gamme d'options de contrôle est proposée avec l'ACL3 pour la conformité au code et les économies d'énergie. L'intégration de commandes tierces (3PC) est une fonctionnalité unique offerte par LSI pour offrir une flexibilité supplémentaire lorsque les luminaires LSI sont disponibles avec les plates-formes de commandes d'autres fabricants.

Ensembles de lumens et finitions supplémentaires disponibles. Contactez le service client ou les devis de LSI pour obtenir des dessins d’atelier ou des informations sur les prix.

Spécifications techniques
  • Réference unique.advantagecontinuouslinear
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsArchitectural Linear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures