Publier vos produits
(AST) Gen2 Lensed Strip - Strips

(AST) Gen2 Lensed Strip - Strips

Traduit par Google,

Le luminaire Advantage Series Strip Light est un luminaire LED de qualité commerciale qui aide les gestionnaires d'installations soucieux de leur budget à optimiser l'éclairage dans une variété d'applications, améliorant ainsi la sécurité et réduisant les coûts énergétiques.

Notre version Gen 1 est disponible en longueurs de 4 pieds et 8 pieds et en 3 températures de couleur.

Notre version Gen 2 offre encore plus de flexibilité avec des choix de 2 pieds, 4 pieds et 8 pieds et est entièrement sélectionnable en lumens (3 choix) et en températures de couleur (4 choix). Ces unités peuvent être installées individuellement ou en rangées continues et fournissent un merveilleux éclairage sans éblouissement avec une sélection de lentilles incurvées ou carrées.

Applications idéales : installations industrielles, magasins de détail commerciaux, écoles et applications résidentielles

Qui vend nos produits ? Différents agents commerciaux d'éclairage, représentants de fabricants d'éclairage, distributeurs d'éclairage. Consultez notre localisateur de représentants commerciaux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-ast-gen2_commercial
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsStrips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.75
  • Largeur (pouces)4.37
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring