Publier vos produits
(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

Traduit par Google,

Le luminaire Strip Light de la série Advantage est un luminaire à DEL de qualité commerciale pour aider les gestionnaires d'installations soucieux de leur budget à optimiser l'éclairage dans une variété d'applications, améliorant la sécurité et réduisant les coûts énergétiques. Avec sa conception compacte, l'AST s'installe facilement et offre un rendement lumineux exceptionnel dans une unité fermée à un prix abordable. La lentille dépolie fournit un flux lumineux uniforme avec une luminosité douce et réduite. Disponible en longueurs de 4 pieds et 8 pieds et en 3 températures de couleur, l'AST est une solution flexible pour toutes les applications.

Applications idéales : installations industrielles, magasins de détail commerciaux, écoles et applications résidentielles

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-ast-industrial
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsIndustrial Strips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.75
  • Largeur (pouces)4.37
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique