Publier vos produits
(CLRL) Clarity Direct/Indirect Linear

(CLRL) Clarity Direct/Indirect Linear

Traduit par Google,

L'éclairage linéaire a gagné en popularité au cours de la dernière décennie et est très souvent la solution d'éclairage de choix pour de nombreuses applications commerciales. La série Clarity Linear (CLRL) a la capacité unique de transformer n'importe quel espace pour créer une ambiance accueillante. Les composants directs et indirects de la distribution de la lumière produisent un remplissage volumétrique qui réduit l'éblouissement par rapport aux sources directes uniquement. CLRL le fait sans compromettre son efficacité de pointe ou ses performances de pointe.

La construction robuste du Clarity Linear (longueurs de 4 pieds et 8 pieds) est associée à une capacité intégrée pour un montage facile en rangée continue sans serpentage ainsi qu'un câblage d'entrée unique. Cela réduit les coûts d'installation et confère des lignes épurées et une lumière claire à tout espace intérieur commercial. CLRL est disponible en finitions blanc mat ou noir.

Cette solution d'éclairage linéaire différenciée convient parfaitement aux applications telles que les bureaux de classe A, l'éducation, la vente au détail haut de gamme, l'hôtellerie, les restaurants à service rapide et les concessionnaires automobiles. CLRL est répertorié DLC et est éligible aux programmes de remise de l'État et des services publics, le cas échéant.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-clrl
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsArchitectural Linear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring