La famille de luminaires Scottsdale Legacy CRUS de LSI est conçue pour éclairer les auvents à gaz, avec des hauteurs de montage de 10' ou plus. CRUS est le luminaire à canopée à gaz à profil le plus bas sur le marché (moins de 1″). Le boîtier du pilote est situé au-dessus de la verrière à gaz. Ce luminaire attrayant est disponible en plusieurs ensembles de lumens avec deux distributions optiques uniques pour répondre à la plupart des exigences. Avec ses optiques LED haute performance, la famille de luminaires CRUS offre des performances exceptionnelles à la fois à l'intérieur et à l'extérieur - nouvelles applications ou rénovations.
Le luminaire CRUS SM peut être direct, suspendu ou monté sur des surfaces inclinées. Avec un boîtier de montage en surface 2 x 2 attrayant et des options de montage à plat, incliné ou suspendu, le CRUS SM est conçu pour une installation facile. Les applications telles que les auditoriums, les salles d'exposition, les aéroports et les entrepôts sont idéales. Il peut avoir une lentille plate claire ou diffuse. Les composants électriques sont logés dans un emballage fabriqué peu profond de 4½ po 2 × 2, qui se monte facilement sur la plupart des plafonds durs. Du point de vue de la sécurité, des loquets sont utilisés pour empêcher l'unité optique de tomber accidentellement, lors de l'installation ou de l'entretien.
Le luminaire CRUS DDM est conçu pour être utilisé dans des installations à gaz à double étage étanches à l'eau. Ce luminaire est disponible en plusieurs ensembles de lumières avec deux distributions optiques uniques pour répondre à la plupart des exigences.
De plus, deux kits de rénovation de luminaires sont également disponibles, le Superkit universel 2 x 2 (CRUSK UNV) et le kit de rénovation de luminaires encastrés (CRUSK RECU). Ces kits permettent de moderniser de nombreux luminaires de verrière existants, notamment LSI, Whiteway et Jet-Philips.
Applications idéales : éclairage de station-service/station-service, éclairage de dépanneur/éclairage C-Store, éclairage de garage de stationnement, éclairage de soffite
Qui vend nos produits ? Divers agents de vente d'éclairage, représentants de fabricants d'éclairage, distributeurs d'éclairage. Consultez notre localisateur de représentants commerciaux.
Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.