Publier vos produits
(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

Traduit par Google,

Adaptez-vous aux LED et commencez à économiser dès aujourd'hui !

Le LXW2 est un luminaire décoratif à haut rendement idéal pour l'éclairage de graphismes ou l'éclairage mural. Le LXW2 peut être monté au plafond ou au mur. Un réglage angulaire facile permet aux luminaires d'être orientés pour un éclairage optimal. Le petit profil rond disparaît pratiquement une fois monté.

Réduisez votre consommation d'énergie jusqu'à 50 % par rapport aux solutions fluorescentes. Pratiquement sans entretien, le LXW2 a jusqu'à 100 000 heures de durée de vie prévue et une garantie de 5 ans.

Veuillez visiter la page du produit pour plus de téléchargements de luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-lxw2
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsCommercial Linear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)35
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 55 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Special Purpose Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring