Publier vos produits
(RLS) Recessed Linear Series

(RLS) Recessed Linear Series

Traduit par Google,

Le luminaire encastré RLS ajoute un look vraiment unique, homogène et sophistiqué à tout projet nécessitant une unité d'éclairage haut de gamme facile à installer. Le système d'éclairage RLS est flexible dans sa conception, ce qui en fait le choix parfait pour les halls d'hôtel haut de gamme, les bureaux de classe A, les universités et les espaces commerciaux.

  • Montez dans des tailles individuelles de 2′ à 8′ ou en rangées continues pour couvrir de grandes surfaces
  • Installer dans une cloison sèche ou des plafonds à grille en T avec garniture sans rebord ou à rebord

Veuillez visiter la page du produit pour plus de téléchargements de luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-rls
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsArchitectural Linear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring