Publier vos produits
(RSM) R Series Surface

(RSM) R Series Surface

Traduit par Google,

Le luminaire RSM en saillie confère une esthétique unique, harmonieuse et sophistiquée à tout projet nécessitant une installation facile. Sa conception flexible en fait le choix idéal pour les halls d'hôtels haut de gamme, les bureaux, les universités et les espaces commerciaux.

Spécification
  • Features & Specifications

    • Install in individual 2′ to 8′ units or in continuous row application for large areas
    • Available in 3″ and 4″ widths
    • Highly flexible design with straight run, corner-out, and corner-in fixtures available to fit any design space
    • Extruded aluminum available in white, black, or silver

    Max Lumens : 1,000

    Min Lumens : 300

    Color Temperatures : 2700,3000,3500,4000,5000

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-rsm-r-series-surface
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsArchitectural Linear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures