L'architecture élégante S est conçue avec des fonctionnalités d'entrée sans outil permettant d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. Optimisant la technologie LED de l'industrie, la série S offre des performances et une efficacité inégalées répondant aux exigences énergétiques strictes. Offrant des températures de couleur de 3000K, 3500K, 4000K et 5000K. Les pilotes programmables innovants offrent de vastes ensembles de lumens et sont livrés en standard avec une gradation de 0 à 10 V jusqu'à 1 %. Conçu avec une esthétique sans compromis, le luminaire haute performance convient parfaitement aux applications commerciales, industrielles, de vente au détail et résidentielles.
Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |