Publier vos produits
(SCM) Scottsdale Car Wash

(SCM) Scottsdale Car Wash

Traduit par Google,

Le luminaire d'auvent à DEL SCM offre des performances et une efficacité exceptionnelles et une conception LSI unique. Des caractéristiques telles que plusieurs flux de lumière, une efficacité exceptionnelle et une facilité d'entretien sur le terrain en font une solution de canopée pétrolière et commerciale idéale. Le luminaire SCM convivial pour les entrepreneurs comprend des attaches, un kit de tige et un collier de verrouillage pour les applications de verrière à gaz et est également disponible en montage direct pour les applications de montage en surface et en configuration de montage suspendu.

Applications idéales : éclairage de station-service/éclairage de station-service, éclairage de dépanneur/éclairage C-Store, éclairage de garage de stationnement, éclairage de soffite

Qui vend nos produits ? Divers agents commerciaux d'éclairage, représentants de fabricants d'éclairage, distributeurs d'éclairage.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents et de rapports sur le produit.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-scm_car_wash
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsCar Wash
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.7
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)16
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireSilicone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)17.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCCanopy
  • Code UNSPSC30151902
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique