Publier vos produits
(SSW) Commercial Wall Pack Small

(SSW) Commercial Wall Pack Small

Traduit par Google,

Les appliques murales commerciales à LED sont des luminaires de qualité commerciale à haute performance, axés sur la valeur avec les performances premium DLC®. La petite taille offre jusqu'à 3 000 lumens délivrés à 142 LpW.


  • Températures de couleur 5000K, 4000K et 3000K
  • IRC minimum de 70
  • Distributions IES de types 3 et 4
  • Tension universelle standard et haute tension en option
  • Garantie 5 ans


Veuillez visiter la page du produit pour plus de téléchargements de luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-ssw
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsWall Mount Exterior
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.5
  • Largeur (pouces)6.45
  • Profondeur (pouces)5.57
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireSilicone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)3.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring