Publier vos produits
(PST/PST LG) Peak Series Strip Lighting
(PST/PST LG) Peak Series Strip Lighting
(PST/PST LG) Peak Series Strip Lighting

    (PST/PST LG) Peak Series Strip Lighting

    Traduit par Google,

    Le ruban LED Peak Series allie polyvalence et créativité en toute simplicité et fonctionnalité. Il est disponible en version standard (PST) avec des options de lentilles diffuses pour un flux lumineux et une efficacité énergétique optimaux, ou en version anti-éblouissement (PST LG) privilégiant le confort visuel et un éclairage ciblé.

    Objectif standard

    Offrant jusqu'à 166 lumens par watt, le PST est disponible avec 5 options de lentilles ou d'optiques différentes pour optimiser la distribution de la lumière là où vous en avez le plus besoin. L'accès à l'électronique se fait sans outil pour une installation rapide et facile.

    Faible éblouissement

    LSI offre un confort visuel inégalé grâce à une solution linéaire affichant un indice d'éblouissement unifié de 8, le plus bas du secteur. Le luminaire PST de LG prouve qu'un éclairage fonctionnel n'a pas à sacrifier l'esthétique grâce à un design épuré et moderne.

    Il ne s'agit pas seulement d'éclairage, mais d'un investissement dans un environnement industriel plus lumineux, plus efficace et plus productif.

    Applications idéales : Éclairage d’entrepôts, zones de stockage, magasins de détail, supérettes

    Spécification
    • Both versions feature the following:

      • 3 standard finishes (Gloss White, Black, or Metallic Silver)
      • Mounting options include adjustable cable kits, surface mount, or pendant mount
      • Continuous run options
      • Optional 10kV surge protection
      • 10W emergency battery options (in 4ft and 8ft)

      PST standard units feature the following:

      • Efficacy up to 166 lumens per watt
      • Choose from 5 different lens options
      • No lens for highest lumen output
      • Acrylic curved or flat diffuse for highest lens output
      • Polycarbonate diffuse lenses for high impact protection
      • Acrylic asymmetric or narrow optic for specific focus areas
      • 3000K, 3500K, 4000K, 5000K in 80 or 90 CRI

      PST Low Glare units feature the following:

      • A unique 2 part optical system with unified glare ratings as low as 8
      • 6 different polycarbonate baffle choices for balance of performance and aesthetics
      • 3000K, 3500K, 4000K, 5000K in 80 CRI

      Listings

      • List for UL 1598 and UL 8750
      • Suitable for damp locations
      • Meets Buy American Act (BAA) and Build America, Buy America (BABA) Requirements
      • State of California Title 24 compliant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pst-pst-lg-peak-series-strip-lighting
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsStrips
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures