Le luminaire de zone V-LOCITY présente un style incurvé élégant ainsi qu'une conception discrète parfaitement adaptée aux applications architecturales et commerciales. Les meilleures distributions photométriques de sa catégorie avec une efficacité de cible et des lumens par watt exceptionnels permettent un retour sur investissement maximal en réduisant le nombre de poteaux, de luminaires et la consommation de puissance requise sur un projet. Avec plusieurs bras de montage interchangeables, il est idéal pour une grande variété de projets de rénovation ainsi que pour les nouveaux projets de construction, offrant une véritable installation par une seule personne qui minimise également le besoin de supports d'adaptation ou de perçage sur le terrain. Le moteur d'éclairage/optique/blindage rotatif et remplaçable sur le terrain permet des changements rapides et faciles sur le terrain de la distribution de la lumière et de la température de couleur, minimisant ainsi le temps de résolution pendant et après l'installation.
Applications idéales : Éclairage de parking pour écoles, immeubles de bureaux et centres commerciaux, éclairage des routes, éclairage des rues, éclairage des passerelles, concessionnaires automobiles, terrains de sport extérieurs, parkings de dépanneurs et de restaurants à service rapide, épiceries/pharmacies et terrains de vente au détail, grands centres de distribution et parkings d'entrepôts, quais de chargement et zones de stockage.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |