Publier vos produits
Esmalte Base Solvente
Esmalte Base Solvente

    Esmalte Base Solvente

    Traduit par Google,

    La peinture Lukscolor Enamel Premium Plus protège et décore les surfaces en bois et en métal.

    Produit de haute durabilité et résistance, facile à nettoyer, ne pèle pas et offre une protection maximale aux surfaces.

    Spécification
    • • 1/16 225ml Rende até 5 m2*
      • Quarto 810ml - Rende até 17 m2* (LUKSYSTEM)
      • Quarto 900ml - Rende até 20 m2*
      • Galão 3,2L - Rende até 67 m2* (LUKSYSTEM)
      • Galão 3,6L - Rende até 75 m2*

      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luks-esmalte-solvente
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud