Publier vos produits
CAVA-T, Recessed 2X2 Direct
Lumenwerx

CAVA-T, Recessed 2X2 Direct

Traduit par Google,
Cava-T fournit une verrière agréable de luminescence douce qui éclaire les espaces de travail quotidiens ainsi que les zones spéciales. Cava-T est disponible en modules 1x4 et 2x2 pour une variété de conditions de plafond. Cava-T est un véhicule idéal pour le réglage des couleurs ChromaWerx dans les applications d'éducation, de bureau et de soins de santé où des luminaires encastrés modulaires sont utilisés.
Spécification
  • Size: 2x2, 1x4

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

    Optics: Rlo
Spécifications techniques
  • Réference unique.CATR-22
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsCava T
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.25
  • Largeur (pouces)23.88
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit