Publier vos produits
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
    Lumenwerx

    POP RECESSED REGRESSED, Square

    Traduit par Google,

    Pop Recessed Regressed Square est un luminaire flexible, élégant et peu éblouissant disponible en 10 tailles différentes. Son optique lambertienne uniforme (ULO) innovante et fabriquée avec précision permet à tous les modèles d'avoir un indice d'éblouissement uniforme (UGR) <19, bénéfique pour créer des espaces architecturaux bien équilibrés et à faible éblouissement. Le luminaire peut être intégré dans diverses configurations de plafonds grillagés et de panneaux de gypse. Pop Regressed Square est disponible en Chromawerx Sola et Duo, ainsi qu'en Static White et BIOS.

    Spécification
    • SIZE: 6" X 6" - 6" X 2' - 6" X 4' - 1' X 1' - 1' X 2' - 1' X 4' - 2' X 2' - 2' X 4' - 4' X 4' - 20" X 60"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, DUO , SOLA, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: RECESSED

      OPTICS: ULO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PORRGSQ
    • Famille de produitsRecessed
    • Groupe de produitsPop Recessed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCRecessed lighting
    • Code UNSPSC39111505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit