Disponibles en 10 tailles standard au total, de 3' x 6' à 8' x 12', les luminaires Rim Rounded Rectangle (avec des coins arrondis de 1' et 2') sont décoratifs avec un profil élégant adapté à tout environnement intérieur, en particulier lorsqu'ils sont combinés avec éclairage général, éclairage mural et/ou effets de périmètre. Rim Rounded Rectangle est équipé de matrices de LED éclairant vers l'intérieur à partir de son boîtier rectangulaire arrondi. La puissance lumineuse nominale du Rim Rounded Rectangle varie de 5300 à 23300 lumens. Il est également disponible avec Chromawerx Sola, Duo et Quadro.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |