Publier vos produits
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
Lumon Glazing Retractable
    Lumon

    Lumon Glazing Retractable

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Le Lumon Glazing Retractable a de multiples fonctionnalités. Il peut être équipé de 3 types de profils télescopiques et dispose de deux types de profils inférieurs. Le vitrage peut être installé au-dessus d'un garde-corps ou comme vitrage haut de pièce. Le profil inférieur peut être un seuil bas ou même totalement intégré.

    Lorsque la hauteur du bâtiment, l'emplacement ou la hauteur du vitrage imposent des exigences particulières, les composants sont remplacés par des composants plus solides. Avec le Lumon Glazing Retractable, nous sommes en mesure de fournir des vitrages pour tous les balcons du monde entier.

    Les systèmes de vitrage Lumon se composent de deux profilés horizontaux en aluminium fixés au plafond du balcon et au sol, au parapet ou à une balustrade. Des vitres en verre trempé sont fixées aux profilés par des mécanismes séparés permettant aux vitres de coulisser et de tourner.

    Les verres des vitrages sont en verre trempé de 6, 8, 10 ou même 12 mm. Le tableau des tailles de verre recommandées indique les épaisseurs de verre optimales pour chaque balcon. Le verre trempé ne se brise pas facilement, mais s'il se brise, il s'effondrera en petits fragments aux bords émoussés qui ne présentent pas de risque sérieux de blessure. Les parties en plastique du vitrage sont toujours gris foncé.

    Spécification
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.lumon_glazing_retractable
    • Famille de produitsGlazing
    • Groupe de produitsGlazing
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-10-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCMur Rideau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord