Publier vos produits
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles
Lundhs Baltic Brown Floor Tiles

    Lundhs Baltic Brown Floor Tiles

    Traduit par Google,

    LUNDHS Baltic Brown est un granit brun foncé à gros grains. C'est un matériau 100% naturel, extrait par Palin Granit, des montagnes du sud-est de la Finlande, puis affiné en carreaux avec une sélection de finitions et de tailles recommandées pour les revêtements de sol. C'est un matériau de construction classique et bien connu avec des performances élevées et un prix modéré.

    Disponible en six finitions de surface différentes :

    * Poli (lisse, brillant)
    * Caress (texturé, brillant)
    * Adouci (lisse, mat)
    * Soie/Cuir (texturé, mat)
    * Flammé (texture rugueuse, couleur plus claire, pas de brillance)
    * Jet d'eau (texturé, couleur moyenne, non brillant)

    Contactez Lundhs Real Stone

    Spécification
    • Natural stone from Finland. Stone type: Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Caress, Honed, Silk/Leather, Flamed, Water Jet. Weight 2680 kg/m3.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Baltic_Brown_Floor_Tiles
    • Famille de produitsFlooring/Tiles
    • Groupe de produitsFor indoor flooring, dry and wet rooms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13
    • Titre OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord