Publier vos produits
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles
Lundhs Royal Floor Tiles

    Lundhs Royal Floor Tiles

    Traduit par Google,
    LUNDHS Royal est une pierre naturelle aux grands cristaux bleu vif sur fond grisâtre. Matériau 100 % naturel, extrait de la montagne, il est découpé en carreaux aux finitions et formats variés, adaptés aux sols. LUNDHS Royal confère au sol une apparence lumineuse et dynamique, tout en restant sobre. Sa grande résistance le rend idéal pour un usage commercial et résidentiel. Disponible en six finitions : * Poli (lisse, brillant) * Carrelé (texturé, brillant) * Soie (texturé, mat) * Adouci (lisse, mat) * Flammé (texture rugueuse, teinte claire, mat) * Jet d'eau (texturé, teinte moyenne, mat)

    Contactez Lundhs Real Stone

    Spécification
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2730 kg/m3 .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Royal_Floor_Tiles
    • Famille de produitsFlooring/Tiles
    • Groupe de produitsFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCStone or tile flooring
    • Code UNSPSC30161706
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13
    • Titre OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord