Publier vos produits
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles

    Lundhs Emerald Wall Tiles

    Traduit par Google,
    LUNDHS Emerald est une pierre naturelle au fond sombre, presque noir, parsemé de cristaux bleutés lustrés. Matériau 100 % naturel, extrait de la montagne, il est ensuite découpé en panneaux et carreaux disponibles en différentes finitions et dimensions pour la décoration murale et les lambris. Polyvalent, il s'associe facilement à d'autres matériaux de construction ou se distingue comme élément central. Disponible en quatre finitions : * Poli (lisse, brillant) * Carrelé (texturé, brillant) * Soie (texturé, mat) * Adouci (lisse, mat)

    Contactez Lundhs Real Stone

    Spécification
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed Weight 2700 kg/m3.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lundhs_Emerald_Wall_Tiles
    • Famille de produitsWall panels/Tiles
    • Groupe de produitsFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondairePierre
    • Conçu enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Description de l'Uniclass 2015Natural stone panels
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13 11
    • Titre OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord