Publier vos produits
Lundhs Antique Wall Tiles

Lundhs Antique Wall Tiles

Traduit par Google,
LUNDHS Antique est une pierre naturelle brune parsemée de cristaux bleus/violets. Contrairement aux matériaux de construction artificiels, LUNDHS Antique offre un aspect unique, propre aux matériaux naturels. 100 % naturelle, extraite de la montagne, elle est ensuite découpée en panneaux/dalles avec un choix de finitions et de formats adaptés à la décoration murale et aux lambris. Afin de garantir une homogénéité parfaite de la couleur et de la qualité, elle est rigoureusement sélectionnée et distribuée en quantité limitée par Lundhs. Finitions disponibles : * Polie (surface lisse et brillante) * Adoucie (surface lisse et mate) * Soie (surface mate légèrement texturée)

Contactez Lundhs Real Stone

Spécification
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
Spécifications techniques
  • Réference unique.Lundhs_Antique_Wall_Tiles
  • Famille de produitsWall panels/Tiles
  • Groupe de produitsFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-04
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPierre
  • Matériel secondairePierre
  • Conçu enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Description de l'Uniclass 2015Natural stone panels
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 15 13 11
  • Titre OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord