Publier vos produits
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

Traduit par Google,
L'unité de contrôle GRAFIK Eye® QS est un moyen facile et efficace de contrôler à la fois la lumière électrique et la lumière du jour. Il est entièrement personnalisable et ajuste les lumières et les nuances pour n'importe quelle tâche ou activité au simple toucher d'un bouton. Avec le module d'alimentation GRAFIK Eye® QS, économisez de l'énergie tout en répondant aux besoins esthétiques, fonctionnels et réglementaires de tout projet ou espace. Il comporte de grands boutons rétroéclairés gravables avec un affichage intuitif des informations et plusieurs options de langue, et peut contrôler jusqu'à 16 zones d'éclairage et jusqu'à 3 zones d'ombrage.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • ADA Compliant: No Application: Wireless Control Panel Country: United States Depth: 2-3/16" Height: 4-11/16" Industry Standards: Complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, IECC, Meets CA Title 24 Requirements Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Number of Shades: 1 to 3 Number of Zones: 3, 4, 6, 8, 16 Region: North America Voltage: 120 V, 240 V Width: 9-3/8"
Spécifications techniques
  • Réference unique.grafikeyeqswcu
  • Famille de produitsElectrical equipment
  • Groupe de produitsGRAFIK Eye® QS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCDispositif de commutation
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Numéro OmniClass23-35 37 17
  • Titre OmniClassDimmer Control Switches