Publier vos produits
Vive PowPak Fixture Sensor
Vive PowPak Fixture Sensor
Vive PowPak Fixture Sensor

    Vive PowPak Fixture Sensor

    Traduit par Google,
    La commande de luminaire sans fil PowPak est un appareil à radiofréquence (RF) qui contrôle soit l'EcoSystem Lutron, soit les ballasts fluorescents électroniques 0 –10 V et les pilotes de LED (selon le modèle). Ceci est basé sur l'entrée RF des télécommandes Pico, des capteurs sans fil Radio Powr Savr ou des entrées filaires du capteur de luminaire PowPak. Le module de commande se monte sur un luminaire ou une boîte de jonction de style américain. La communication avec les dispositifs d'entrée RF est réalisée à l'aide de la technologie RF Clear Connect de Lutron. Voir Applications et sélection du bon contrôle pour plus de détails sur la sélection des contrôles appropriés pour votre application. Le capteur de luminaire PowPak (en option) se monte au plafond ou sur un luminaire et mesure la lumière dans l'espace (lumière du jour) tout en détectant les personnes se déplaçant dans une zone. pour déterminer l'occupation infrarouge passif. Le capteur contrôle les lumières pour équilibrer le niveau de lumière dans l'espace, alliant commodité, économies d'énergie exceptionnelles et facilité d'installation. Le capteur contient deux fils qui se connectent à la commande de luminaire sans fil PowPak. Ces produits sont également compatibles avec le hub Vive qui permet un processus de configuration simple à l'aide d'un navigateur Web standard sur n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur compatible Wi-Fi®. Il permet également le contrôle et la surveillance de tous les appareils Vive. Le hub Vive peut être ajouté à tout moment. Une reprogrammation du système sera nécessaire. Pour une liste complète des fonctionnalités prises en charge avec le hub Vive, consultez la soumission de spécifications 369902 sur www.lutron.com

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Dimming / Dimmer Yes
      Type Passive Infrared and Daylight | Lights On/Off | Dimming
      Environment Indoor
      Coverage 150 ft² to 300 ft²
      Height 0.625"
      Voltage 24 V
      Width 1.5"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-vive-powpak-sensor
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsVive by Lutron
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.63
    • Largeur (pouces)1.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 43.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Addressable Fixture Lighting Control
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment