Publier vos produits
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades

    Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades

    Traduit par Google,
    Sivoia QS Triathlon est le système d'ombrage motorisé le plus en vogue, le plus flexible et le plus abordable disponible aujourd'hui. Cette solution alimentée par batterie offre une autonomie de pointe pour une installation et une maintenance faciles, idéale pour les applications de rénovation. Disponibles dans de nouveaux styles de stores à rouleau ou en nid d'abeille isolants, ces stores offrent une grande variété de belles couleurs et textures de tissu pour répondre aux besoins fonctionnels et esthétiques de n'importe quel espace. Capables de fonctionner en tant que solution autonome ou système, ces stores peuvent être contrôlés d'une simple pression sur un bouton.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Maximum Size per Drive 64 ft²
      Mount Type Inside or outside of window frame
      Fabric Options Light-Filtering Single-Cell | Light-Filtering Double-Cell | Room-Darkening
      Operation Cordless Manual Shades | Automated Shades
      Motor Speed 1.8 inch/second
      Voltage 6 V to 12 V
      Torque 2.5 pound force-inch
      Watts 5.0 watt
      Fabric Families Cyprus | Monaco, Rio | Sedona | Napa | Prague

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-triathlon-honeycomb
    • Famille de produitsShades
    • Groupe de produitsSivoia QS Triathlon
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cellular Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 17 11
    • Titre OmniClassCellular/Pleated Shades

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis