Publier vos produits
Sivoia QS Triathlon Roller Shades
Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Traduit par Google,
    Sivoia QS Triathlon est le système d'ombrage motorisé le plus en vogue, le plus flexible et le plus abordable disponible aujourd'hui. Cette solution alimentée par batterie offre une autonomie de pointe pour une installation et une maintenance faciles, idéale pour les applications de rénovation. Disponibles dans de nouveaux styles de stores à rouleau ou en nid d'abeille isolants, ces stores offrent une grande variété de belles couleurs et textures de tissu pour répondre aux besoins fonctionnels et esthétiques de n'importe quel espace. Capables de fonctionner en tant que solution autonome ou système, ces stores peuvent être contrôlés d'une simple pression sur un bouton.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Mount Type Inside Mount | Outside Mount On Trim | Outside Mount Above Trim
      Fabric Options Sheer | Translucent | Blackout | Regular | Railroaded | Railroaded with seam
      Operation Wireless
      Height 3.00" to 4.94"
      Depth 2.7" to 4.5"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-triathlon-roller
    • Famille de produitsShades
    • Groupe de produitsSivoia QS Triathlon
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 17 13
    • Titre OmniClassRoller Shades