Publier vos produits
Contract Roller Shades

Contract Roller Shades

Traduit par Google,
Avec le bon tissu, les stores manuels Lutron de haute qualité et de qualité commerciale peuvent aider à protéger les occupants du bâtiment contre les reflets nocifs et les gains thermiques inconfortables. Bien que les stores manuels exigent que les occupants jouent un rôle actif dans la gestion de la lumière du jour et de l'éblouissement, avec le bon tissu, ils peuvent contrôler la lumière du jour de manière économique et efficace et préserver les vues.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Features
    • Geared clutch provides smooth operation
    • Aluminum tube: no rust stains on the fabric from cut tube ends
    • Covers windows up to 10 ft (3.05 m) wide*
    • Covers windows up to 15 ft (4.57 m) tall*
    *Fabric selection may limit the maximum size of a shade.
    Use Lutron myProjects to determine shade size and fabric
    selection compatibility
    • 3/4 in (19 mm) symmetrical light gaps**
    **At high aspect ratio (tall and narrow) shade sizes, Lutron may
    increase the size of the light gaps to compensate for the
    increased probability of telescoping.
    • Operating environment: 32° -104° F (0° -40° C);
    0%-90% humidity, non-condensing
    • Covered by Lutron Shading Solutions standard warranty; see:
    lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-roller-contract
  • Famille de produitsShades
  • Groupe de produitsContract Rollers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Description de l'Uniclass 2015Roller blinds
  • Code CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Numéro OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Titre OmniClassRoller Shades

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis