Publier vos produits
Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Traduit par Google,

Ce capteur de lumière du jour est conçu spécifiquement pour fonctionner
avec ballasts Lutron, modules de commande et capteur
interfaces pour mettre en œuvre la collecte de la lumière du jour. À
maintenir un niveau d'éclairage spécifique dans l'espace, il permet
le système de contrôle pour atténuer automatiquement les lumières
lorsque la lumière du jour disponible est élevée et éclaire le
s'allume lorsque la lumière du jour disponible est faible. Un intégré
récepteur infrarouge (IR) réside dans le capteur pour
autoriser l'accès au système pour les utilisateurs avancés
programmation et contrôle personnel.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Height 0.7"
    Voltage 24 V
    Width 1.1875"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-ec-dir
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsEcoSystem™ Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-05-28
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code CSI MasterFormat 201412 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Daylighting Devices
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord