Publier vos produits
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads
HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads

    HomeWorks Sunnata Hybrid Keypads

    Traduit par Google,
    Les claviers hybrides fonctionnent comme un gradateur et un clavier combinés en un seul appareil. Les claviers hybrides sont parfaits pour les applications de mise à niveau car ils éliminent le besoin d'installer deux appareils distincts. Les claviers hybrides sont dotés de gros boutons faciles à utiliser. Les barres LED sur chaque bouton aident à localiser les boutons dans des conditions de faible luminosité. Les couleurs d'impression sont présélectionnées pour offrir une meilleure lisibilité, quelle que soit la finition ou la couleur du clavier. Les claviers hybrides incluent un interrupteur de service accessible à l'avant (FASS) pour un remplacement sûr de la lampe. Les claviers hybrides HomeWorks Sunnata RF sont configurés à l'aide de myProjects. La configuration comprend la quantité de boutons, la couleur/la finition et la personnalisation des boutons. La personnalisation peut être définie par Lutron (illustrée à droite) ou personnalisée. Les kits de boutons de remplacement personnalisés peuvent être changés sur le terrain, après l'installation. Cela permet de changer le clavier en une variété de finitions, de couleurs, de configurations de boutons et de marquages personnalisés. À utiliser avec les plaques murales à ouverture design Lutron (vendues séparément). Les plaques murales Lutron s'enclenchent sans aucun moyen de fixation visible.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-homeworks-hrst-hn
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeWorks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.69
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis