Publier vos produits
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls
HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls

    HomeWorks Designer RF Maestro Local Controls

    Traduit par Google,

    Commandes locales HomeWorks RF Maestro

    fonctionnent un peu comme les gradateurs standard et

    interrupteurs, mais peut être contrôlé dans le cadre d'un

    système de contrôle de l'éclairage. Commandes d'éclairage local

    sont utiles dans les endroits où des circuits simples de

    l'éclairage doit être atténué ou commuté. Local

    les commandes de vitesse du ventilateur sont utiles dans les endroits

    où le contrôle d'un seul ventilateur à aubes de plafond

    est nécessaire.

    Les gradateurs HomeWorks RF Maestro intègrent

    des fonctionnalités avancées telles que le fondu activé/désactivé,

    long fondu retardé et rapide complet.

    Les commandes locales HomeWorks RF Maestro comprennent

    un commutateur de service accessible à l'avant (FASS) pour

    remplacement de la lampe en toute sécurité. HomeWorks RF

    Les commandes locales Maestro s'installent en unipolaire ou

    applications multi-sites. Télécommande

    des gradateurs / interrupteurs sont disponibles pour le contrôle multi-emplacement.

    Utilisez Lutron Designer (Claro ou Satin Colors)

    plaques murales ou plaques murales de style design de

    d'autres fabricants. Les plaques murales sont vendues

    séparément. Couleurs Lutron Claro et Satin

    les plaques murales s'enclenchent sans aucun moyen visible de

    attachement. HomeWorks RF Maestro locale

    les commandes prennent en charge les kits de changement de couleur.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Dimmers

      HQRD-6CL-XX 600 W/VA (Incandescent/Halogen/MLV) or 150 W (CFL/LED)

      Two-Wire Dimmer*

      HQRD-6D-XX 600 W Two-Wire Dimmer

      HQRD-6ND-XX 600 W Neutral Wire Dimmer

      HQRD-10D-XX 1000 W Two-Wire Dimmer

      HQRD-10ND-XX 1000 W Neutral Wire Dimmer

      HQRD-6NA-XX 600 W Neutral Phase Adaptive Dimmer

      HQRD-F6AN-DV-XX 6 A Fluorescent/LED 3-Wire Dimmer

      HQRD-PRO-XX 250 W (CFL /LED) or 500 W/VA Incandescent/Halogen/ELV or 400 VA MLV

      Phase Selectable, Neutral Optional dimmer*

      Switches

      HQRD-8ANS-XX Neutral Wire Electronic Switch

      HQRD-8S-DV-XX Two-Wire Electronic Switch

      Fan Speed Control (single ceiling paddle fan only [120 V~])

      HQRD-2ANF-XX 2 A Fan Speed Control

      Remotes (for multi-location installations)

      HQD-RD-XX Remote Dimmer (120 V~)

      HQD-RS-XX Remote Switch (120 V~)

      HQD-RD-277-XX Remote Dimmer (277 V~) (for use with -F6AN-DV only)

      HQD-RS-277-XX Remote Switch (277 V~) (for use with -8S-DV only)

      Color Change Kits

      RK-D-XX Dimmers (-6CL, -6D, -10D, -10ND, -6NA, -PRO, -F6AN-DV)

      RK-S-XX Switches (-8ANS and -8S-DV)

      RK-AD-XX Remote Dimmer (-RD)

      RK-AS-XX Remote Switch (-RS)

      RK-F-XX Fan Speed Control (-2ANF)

      * Go to www.lutron.com/ledfinder to see all compatible CFL / LED lamps.

      Note: “XX” in the model number represents color/finish code. See Colors and Finishes at end of document.

      Model Numbers Dimmer: HQRD-6CL, HQRD-6D, HQRD-6ND, HQRD-10D, HQRD-10ND, HQRD-6NA,

      HQRD-F6AN-DV, HQRD-PRO

      Switch: HQRD-8ANS, HQRD-8S-DV

      Fan Speed Control: HQRD-2ANF

      Remote: HQD-RD, HQD-RS, HQD-RD-277, HQD-RS-277

      Color Change Kits: RK-D, RK-S, RK-AD, RK-AS

      Power 120 V~ 50/60 Hz: -6CL,-6D, -10D, -10ND, -6NA, -2ANF, -8ANS, -RD, -PRO, -RS

      120–277 V~ 50/60 Hz: -F6AN-DV, -8S-DV

      Typical Power

      Consumption

      Dimmer/Switch/Fan Speed Control: 0.6 W

      Test conditions: load is off and nightlight mode is enabled.

      Remote Dimmer/Switch: 0 W

      Test conditions: load is off.

      Regulatory

      Approvals

      UL, CSA (all except -6CL, -6NA and -PRO), cUL (-6CL, -6NA, -PRO only), NOM, FCC, IC,

      COFETEL, ANATEL (all except -6NA, -6CL and remotes)

      Environment Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C), 0% to 90% humidity,

      non-condensing. Indoor use only.

      Communications Dimmers and switches communicate with the HomeWorks system through Radio

      Frequency (RF) and must be located within 30 ft (9 m) of a repeater. Remote

      dimmers / switches are not required to be within a specific range of a repeater.

      ESD Protection Tested to withstand electrostatic discharge without damage or memory loss, in

      accordance with IEC 61000-4-2.

      Surge Protection Tested to withstand surge voltages without damage or loss of operation, in accordance

      with IEEE C62.41-1991 Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC

      Power Circuits.

      RTISS Equipped Circuitry compensates in real time for incoming line-voltage variations (neutral

      connection required). -PRO only.

      Power Failure Power failure memory: should power be interrupted, the control will return to its previous

      state when power is restored.

      Mounting Requires a U.S. wallbox. 3½ in (89 mm) deep recommended, 2¼ in (57 mm)

      deep minimum.

      Wiring Use only remote dimmers (-RD/-RD-277) and remote switches (-RS/-RS-277) with

      dimmers / switches /fan speed controls. Up to 9 -RD/-RD-277 or -RS/-RS-277 may be

      used with controls.

      Warranty www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-homeworks-designer-rf-maestro-local-controls
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeWorks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès