Publier vos produits
LS0 Lightbar Slim
LS0 Lightbar Slim
LS0 Lightbar Slim
LS0 Lightbar Slim

    LS0 Lightbar Slim

    Traduit par Google,
    Conception à profil mince adaptée aux petits espaces et à une grande variété d'applications d'éclairage telles que les corniches, les sous-armoires et les zones spécialisées. Connexion simple de bout en bout jusqu'à 24 pieds (7,3 m) de barre lumineuse dans une course r Options disponibles pour les applications en ligne directe et pour les applications où la lumière peut être masquée. - Lentille uniforme (à venir dans la phase 2) - Haut rendement - Longue durée. Longueurs personnalisées pouvant être commandées par incréments de 1 po (25,4 mm). Compatible avec les systèmes HomeWorks 21.6 ou supérieur (HomeWorks QSX) et Athena (à venir dans la phase 2). Alimenté et contrôlé à distance par le contrôleur X96 r Conforme au Titre 24 JA8. Doté de la différence Ketra Tech - Dynamic Spectrum - règle avec précision la quantité de lumière sur le spectre visible pour produire une lumière naturelle, une gradation naturelle et une vibration. - Palette haute définition - capable de fournir une large gamme de 16,7 millions de couleurs, y compris des pastels, des couleurs saturées et des blancs à IRC élevé allant de 1 400K à 10 000K. - TruBeam : produit des couleurs uniformes sur n'importe quel angle de faisceau disponible. - Color Lock - garantit le point de couleur souhaité à une étape MacAdam Ellipse dans toutes les familles de produits Ketra et sur la durée de vie de chaque produit.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-ketra-ls0
    • Famille de produitsGeneral Luminaries, Directional
    • Groupe de produitsKetra
    • Date de publication2021-12-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.65
    • Largeur (pouces)10
    • Profondeur (pouces)0.65
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis