Publier vos produits
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    Traduit par Google,
    Le boîtier intelligent Sivoia QS simplifie le câblage et organise les installations avec plusieurs traitements de fenêtre Sivoia QS et d'autres dispositifs et interfaces système.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Spécifications techniques
        • Réference unique.lutron-qsps-30pnl
        • Famille de produitsDistribution Boards and Control Panels
        • Groupe de produitsSivoia® QS
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2019-12-19
        • Numéro d'édition1
        • Hauteur (pouces)59.5
        • Largeur (pouces)15.88
        • Profondeur (pouces)4.21
        En rapport
        • Matériel principalMétal
        • Matériel secondairePlastique
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
        • Code CSI MasterFormat 201426 22 13
        • Titre CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Distribution Transformers
        • Numéro OmniClass23-35 00 00
        • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment