Publier vos produits
Pico Line-Powered Wireless Control
Pico Line-Powered Wireless Control
Pico Line-Powered Wireless Control

    Pico Line-Powered Wireless Control

    Traduit par Google,

    La commande sans fil alimentée par ligne Pico est un système flexible et

    appareil facile à utiliser qui permet à l'utilisateur de contrôler Lutron

    dispositifs de contrôle de charge sans fil depuis n'importe quelle tension secteur

    le pouvoir est présent dans l’espace. Ce contrôle nécessite

    connexion à la tension secteur pour l'alimentation, mais ne nécessite aucun fil

    pour la communication.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Specifications

      Regulatory Approvals

      • Lutron Quality Systems registered to ISO 9001:2015

      • cULus

      • FCC Certified (U.S.A.)

      • IC Certified (Canada)

      • IFETEL Certified (Mexico)

      • NOM (Mexico)

      Power

      • 120–277 V~ 50/60Hz

      • Maximum power consumption 0.5 W

      System Communication and Capacity

      • Communicates using Radio Frequency (RF) at

      431 MHz to 437 MHz.

      • Thousands of system addresses prevent interference

      between systems.

      • Can be assigned to control lighting and receptacle

      control devices that are within a range of 30 ft (9 m)

      through walls and 60 ft (18 m) line-of-sight.

      • Range can be extended by use of a Vive hub.

      Environment
      • Ambient operating temperature:
      32 ˚F to 104 ˚F (0 ˚C to 40 ˚C)
      • Maximum 90% non-condensing relative humidity
      • Indoor use only
      Warranty
      • 1 Year Limited Warranty
      For additional Warranty information, please visit
      www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/
      369-119_Wallbox_Warranty.pdf

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-vive-pico-line-powered
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsVive by Lutron
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.96
    • Profondeur (pouces)1.44
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis