Publier vos produits
Signature Series Keypad

Signature Series Keypad

Traduit par Google,
Les claviers HomeWorksR QS Wired Signature Series offrent aux propriétaires un moyen simple et élégant de faire fonctionner les lumières, les stores/rideaux, les écrans motorisés, les thermostats et de nombreux autres appareils.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Width 1.8125"
    Height 4.75"
    Depth 1.625"
    Finish
    White Matte | Satin Nickel | Gold Plated | Bright Brass | Bright Chrome | Bright Nickel | Satin Brass | Antique Brass | Satin Chrome | Antique Bronze | Clear Anodized | Brass Anodized | Black Anodized
    Mount Type Wall Mount
    Environment Indoor Only
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0% to 90%
    Mounting Options Wall Mounted
    Power Consumption 0.6 watt

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-signatureseries-keypad
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsHomeWorks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.75
  • Largeur (pouces)1.81
  • Profondeur (pouces)1.62
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Multipreset Modular Dimming Controls
  • Numéro OmniClass23-35 37 17
  • Titre OmniClassDimmer Control Switches

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis