Publier vos produits
QS Link Power Supply

QS Link Power Supply

Traduit par Google,

L'alimentation de la liaison QSPS-DH-1-75 fournit jusqu'à 75 unités de consommation électrique (PDU) sur une liaison QS. Le QSPS-DH-1-75 alimente des accessoires et appareils compatibles supplémentaires, leur permettant d'être ajoutés à un système QS.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Width 3.5625"

    Height 3.5625"

    Depth 2.4375"

    Type Power Supply Panel

    Amp Rating 0.5 amps to 1.3 amps

    Voltage 120 V to 277 V

    Environment Indoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-qsps-dh-dinpower
  • Famille de produitsDistribution Boards and Control Panels
  • Groupe de produitsSivoia® QS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.56
  • Largeur (pouces)3.56
  • Profondeur (pouces)2.44
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Transformateurs
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code CSI MasterFormat 201426 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Transformers
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis