Publier vos produits
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 225 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 225 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Les stores à rouleau motorisé Sivoia® QS de la série 225 créent la lumière parfaite pour tout espace ou activité avec une offre de tissus transparents, occultants et occultants. Choisissez un voilage pour maintenir la vue tout en diffusant les rayons UV qui peuvent endommager les meubles. Les tissus occultants offrent une intimité tandis que les tissus occultants sont 100 % opaques pour éliminer toute la lumière du jour. Le Roller 225 utilise des supports en deux pièces pour les options de montage au plafond, au mur et sur le montant. La largeur minimale de support à support pour ces rouleaux est de 31,75 pouces et la largeur maximale de support à support est de 18 pieds. Le rouleau 225 fonctionne à moins de 38 dBA à 3 pieds et peut fonctionner jusqu'à 225 pieds carrés de tissu.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Jamb/Recess |  Dual Mount
    Operation  Powered
    Maximum Size per Drive 225 ft²

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-roller-225
  • Famille de produitsShades
  • Groupe de produitsSivoia® QS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
  • Code CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Numéro OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Titre OmniClassRoller Shades

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis