Publier vos produits
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 64 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 64 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Traduit par Google,
Les stores de la série Sivoia® QS Motorized Roller 64 créent la lumière parfaite pour tout espace ou activité avec une offre de tissus transparents, occultants et occultants. Choisissez un voilage pour maintenir la vue tout en diffusant les rayons UV qui peuvent endommager les meubles. Les tissus occultants offrent une intimité tandis que les tissus occultants sont 100 % opaques pour éliminer toute la lumière du jour. Le Roller 64 utilise un support universel monobloc pour les options de montage au plafond, au mur et sur le montant. Il a une largeur minimale de support à support de 18,5 pouces et une largeur maximale de support à support de 8 pieds. Le rouleau 64 fonctionne à moins de 38 dBA à 3 pieds et peut fonctionner jusqu'à 64 pieds carrés de tissu.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Wall | Ceiling | Jamb/Recess | Endcaps | Fascia Squared | Fascia Rounded | Dual Mount
    Operation Powered
    Maximum Size per Drive 64 ft²

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-roller-64
  • Famille de produitsShades
  • Groupe de produitsSivoia® QS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-22
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
  • Code CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Numéro OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Titre OmniClassRoller Shades