Sivoia QS est la nouvelle génération de technologie d'ombrage de Lutron et la solution idéale pour un contrôle total de la lumière. Sivoia QS peut contrôler toute la famille Lutron de traitements de fenêtre automatisés, y compris les stores à rouleau, les rails de rideaux traditionnels, le système de rideaux verticaux Kirbé, les stores tendus, les stores romains et les stores transparents horizontaux. Son câblage simplifié et son langage de communication commun permettent une intégration facile avec les commandes d'éclairage Lutron, y compris les systèmes GRAFIK Eye QS et Quantum.
Mount Type Surface Width 1.0" Height 1.5" | 2.5" | 3.5" Primary Material Extruded Aluminum Length Up to 150" Color White | Bronze | Silver | Black | Custom