Les panneaux sur rail DIN Lutron avec disjoncteurs anti-arc intégrés sont conçus pour accepter les modules d'alimentation DIN Lutron (DPM). Les DPM compatibles peuvent être configurés dans le panneau pour contrôler plusieurs types de charge afin de s'adapter à la taille, au plan d'éclairage et à la conception d'un projet. Les panneaux DIN avec disjoncteurs réduisent le nombre de connexions de câblage nécessaires par rapport à un panneau traversant similaire. Les panneaux peuvent être montés en surface ou encastrés dans une armoire électrique ou une autre salle d'équipement.
Width 15.875" Height 65" Depth 3.936" Finish Black Dimming / Dimmer 1920 watt Voltage 120 V Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount Environment Indoor Use Only Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F Humidity 0% to 90%