Publier vos produits
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control

    Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control

    Traduit par Google,
    Le module de gradation PowPak avec commande 0 –10 V est une commande radiofréquence (RF) qui fait fonctionner des ballasts fluorescents contrôlés de 0 –10 V ou des pilotes LED en fonction de l'entrée des télécommandes Pico et des capteurs Radio Powr Savr. Le module de gradation avec contrôle 0 –10 V est idéal pour les petites zones (par exemple, les salles de classe, les salles de conférence, les bureaux privés). La communication avec les dispositifs d'entrée RF (par exemple, les télécommandes Pico, les capteurs Radio Powr Savr) est réalisée à l'aide de la technologie RF Clear Connect de Lutron. Ces produits sont également compatibles avec le hub Vive qui permet un processus de configuration simple à l'aide d'un navigateur Web standard sur n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur compatible Wi-Fi. Il permet également le contrôle et la surveillance de tous les appareils Vive. Le hub Vive peut être ajouté à tout moment. Une reprogrammation du système sera nécessaire.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Dimming / Dimmer Yes
      Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 8 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-vive-powpak-dimming0-10v
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsVive by Lutron
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)4
    • Largeur (pouces)2.8
    • Profondeur (pouces)1.25
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches