Publier vos produits
PowPak Single Zone Control Module
PowPak Single Zone Control Module

    PowPak Single Zone Control Module

    Traduit par Google,
    Le module de contrôle de zone unique PowPak avec DALI est un contrôle de radiofréquence (RF) qui exploite 1 à 4 ou 1 à 32* pilotes de LED DALI ou ballasts fluorescents en fonction de l'entrée des télécommandes Pico et des capteurs Radio Powr Savr. Le module de contrôle est idéal pour les petites surfaces (par exemple, les salles de classe, les salles de conférence, les bureaux privés). La communication avec les dispositifs d'entrée RF (par exemple, les télécommandes Pico, les capteurs Radio Powr Savr) est réalisée à l'aide de la technologie Lutron Clear Connect RF.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Height 72 mm
      Length 112 mm
      Voltage 220 V to 240 V
      Width 32 mm
      Type Wireless Lighting Control
      Amp Rating 0.05 amps
      Environment Indoor

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-vive-powpak-single-zone
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsVive by Lutron
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)112
    • Largeur (mm)72
    • Profondeur (mm)32
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches